|
|
|
MGU2.708.16
Unica Quadro - Krycí rámeček čtyřnásobný, Stone
|
|
|
|
|
Konec komercializace ZÁŘ 30, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Quadro
|
Násobnost
|
Čtyřnásobný vodorovná
Čtyřnásobný svislá
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barva krycího rámečku
|
Kamenná
|
Doplňky
Materiál
|
ASA + PC: krycí rámeček
|
Normy
|
EN 60669-1
|
Výška
|
87 mm
|
Šířka
|
300 mm
|
Hloubka
|
14 mm
|
Vzdálenost mezi středy
|
71 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,049 kg
|
Segment trhu
|
Rezidenční
Malé komerční budovy
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Alkohol
Tekuté mýdlo
Bělidlo
Benzín
Kapalina na čištění oken
Aceton
Olej
Odolný UV
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,500 cm
|
Šířka balení 1
|
9,000 cm
|
Délka balení 1
|
30,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
48,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
3
|
Výška balení 2
|
7,500 cm
|
Šířka balení 2
|
9,500 cm
|
Délka balení 2
|
32,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
208,000 g
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
9
|
Výška balení 3
|
15,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
860,000 g
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu s výjimkami
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|