|
|
|
MGU23.065.18
Unica - Zásuvka dvojnásobná 16A/230V 2x2P+PE, Polar
|
|
|
|
|
Konec komercializace PRO 15, 2023
|
|
Konec standardního servisu LED 04, 2024
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Zásuvka
|
Označení řady
|
Unica (standard)
|
Představení přístroje
|
Kompletní mechanismus
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Počet zásuvek
|
2
|
Konfigurace výstupu
|
2P + E
|
Směrodatná odchylka na výstupu
|
Slovensko
Česká republika
|
Popis standardu pro zásuvky
|
Zemnící kolík
|
Dodatečné informace o konektoru
|
Uzemňovací kolík
|
Jmenovitý proud
|
16 A
|
Doplňky
Použití zařízení
|
Napájení
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Upevnění
|
2 piny
|
Barevný odstín
|
Bílá
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Průřez kabelu
|
0…4 mm² - tuhost kabelu: ohebný
0…4 mm² - tuhost kabelu: pevný
|
Minimální vypínací schopnost
|
100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektrická životnost
|
10000 cykly, cos phi = 0,8
|
Izolační odpor
|
> 5 MΩ při 500 V
|
Dielektrická pevnost
|
2000 V
|
Materiál
|
ASA + PC: kryt mechanismu
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
|
Počet ks v sadě
|
Sada 1 krabice
|
Hloubka zapuštění
|
27 mm
|
Hloubka
|
37 mm
|
Šířka
|
90,21 mm
|
Výška
|
122,9 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,1153 kg
|
Prostředí
Provozní teplota
|
15…30 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
0…35 °C
|
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Alkohol
Bělidlo
Tekuté mýdlo
Aceton
Kapalina na čištění oken
Odolný UV
Benzín
Olej
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,000 cm
|
Šířka balení 1
|
8,500 cm
|
Délka balení 1
|
12,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
102,000 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
50
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
6,080 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
1200
|
Výška balení 3
|
114,000 cm
|
Šířka balení 3
|
80,000 cm
|
Délka balení 3
|
120,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
157,920 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|