Schneider-Electric PEN CZ
 
MGU4.006.18 obrázek - pen
MGU4.006.18
Unica Colors - Krycí rámeček bez dekorativního rámečku trojnásobný, Polar
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Krycí rámeček
Označení řady Unica Colors
Násobnost Trojnásobný vodorovná
Upevnění Zacvaknutím
Barva krycího rámečku Bílá
Dekorační barva Bílá
Doplňky
Materiál ASA + PC: dekorativní rámeček
ASA + PC: vnitřní část
ASA + PC: krycí rámeček
Normy EN 60669-1
Výška 80 mm
Šířka 227 mm
Hloubka 14 mm
Vzdálenost mezi středy 71 mm
Hmotnost přístroje 0,033 kg
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK01
Stupeň krytí IP IP20
Popis prostředí Benzín
Aceton
Olej
Odolný UV
Alkohol
Tekuté mýdlo
Kapalina na čištění oken
Bělidlo
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 1,000 cm
Šířka balení 1 8,000 cm
Délka balení 1 22,500 cm
Hmotnost balení 1 35,200 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 5
Výška balení 2 7,000 cm
Šířka balení 2 9,000 cm
Délka balení 2 25,000 cm
Hmotnost balení 2 228,000 g
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 75
Výška balení 3 30,000 cm
Šířka balení 3 30,000 cm
Délka balení 3 40,000 cm
Hmotnost balení 3 3,846 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců