|
|
|
MGU4.010.18
Unica Colors - Krycí rámeček bez dekorativního rámečku pětinásobný, Polar
|
|
|
|
|
Konec komercializace ČER 30, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Colors
|
Násobnost
|
Pětinásobný vodorovná
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barva krycího rámečku
|
Bílá
|
Doplňky
Normy
|
EN 60669-1
|
Výška
|
80 mm
|
Šířka
|
373 mm
|
Hloubka
|
14 mm
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Odolný UV
Aceton
Tekuté mýdlo
Kapalina na čištění oken
Bělidlo
Benzín
Olej
Alkohol
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,5 cm
|
Šířka balení 1
|
8 cm
|
Délka balení 1
|
37 cm
|
Hmotnost balení 1
|
53 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
7,5 cm
|
Šířka balení 2
|
9,5 cm
|
Délka balení 2
|
38 cm
|
Hmotnost balení 2
|
345 g
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
45
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
30 cm
|
Délka balení 3
|
40 cm
|
Hmotnost balení 3
|
3,549 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|