|
|
|
MGU6.002.824
Unica Plus - Krycí rámeček jednonásobný, Champagne/Polar
|
|
|
|
|
Konec komercializace PRO 31, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Plus
|
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barva krycího rámečku
|
Light grey
|
Dekorační barva
|
Bílá
|
Doplňky
Materiál
|
ASA + PC: dekorativní rámeček
ASA + PC: vnitřní část
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
|
Normy
|
EN 60669-1
|
Výška
|
80 mm
|
Šířka
|
90 mm
|
Hloubka
|
14 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,022 kg
|
Segment trhu
|
Malé komerční budovy
Rezidenční
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Benzín
Aceton
Kapalina na čištění oken
Olej
Odolný UV
Tekuté mýdlo
Alkohol
Bělidlo
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,0 cm
|
Šířka balení 1
|
9,1 cm
|
Délka balení 1
|
8,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
20,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
6,5 cm
|
Šířka balení 2
|
12,5 cm
|
Délka balení 2
|
18,5 cm
|
Hmotnost balení 2
|
255,0 g
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
80
|
Výška balení 3
|
15,0 cm
|
Šířka balení 3
|
30,0 cm
|
Délka balení 3
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
2,352 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|