|
|
|
MGU6.004V.865
Unica Plus - Krycí rámeček dvojnásobný vertikální,Fog/Polar
|
|
|
|
|
Konec komercializace LED 09, 2024
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Plus
|
Násobnost
|
Dvojnásobný svislá
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barva krycího rámečku
|
Šedá (mlha)
|
Dekorační barva
|
Bílá
|
Doplňky
Materiál
|
ASA + PC: dekorativní rámeček
ASA + PC: vnitřní část
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
|
Normy
|
EN 60669-1
|
Výška
|
161 mm
|
Šířka
|
80 mm
|
Hloubka
|
14 mm
|
Vzdálenost mezi středy
|
71 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,035 kg
|
Segment trhu
|
Rezidenční
Malé komerční budovy
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Odolný UV
Benzín
Olej
Bělidlo
Aceton
Tekuté mýdlo
Alkohol
Kapalina na čištění oken
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,500 cm
|
Šířka balení 1
|
8,000 cm
|
Délka balení 1
|
16,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
36,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
6,500 cm
|
Šířka balení 2
|
12,500 cm
|
Délka balení 2
|
18,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
229,000 g
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
40
|
Výška balení 3
|
15,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
2,065 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|