Tato aplikace bude vyřazena z provozu k 7. lednu 2025

MGU6.006.524 |
Schneider-Electric PEN CZ
 
MGU6.006.524 obrázek - pen
MGU6.006.524
Unica Plus - Krycí rámeček trojnásobný, Champagne/Marfil
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Krycí rámeček
Označení řady Unica Plus
Násobnost Trojnásobný vodorovná
Upevnění Zacvaknutím
Barva krycího rámečku Light grey
Dekorační barva Slonovinová
Doplňky
Materiál ASA + PC: dekorativní rámeček
ASA + PC: vnitřní část
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Normy EN 60669-1
Výška 80 mm
Šířka 232 mm
Hloubka 14 mm
Vzdálenost mezi středy 71 mm
Hmotnost přístroje 0,05 kg
Segment trhu Rezidenční
Malé komerční budovy
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK01
Stupeň krytí IP IP20
Popis prostředí Tekuté mýdlo
Bělidlo
Benzín
Odolný UV
Olej
Alkohol
Aceton
Kapalina na čištění oken
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 1 cm
Šířka balení 1 23,3 cm
Délka balení 1 8 cm
Hmotnost balení 1 52 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 5
Výška balení 2 7,4 cm
Šířka balení 2 9,5 cm
Délka balení 2 25 cm
Hmotnost balení 2 312 g
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 75
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 30 cm
Délka balení 3 40 cm
Hmotnost balení 3 5 kg
Nabídka udržitelnosti
Číslo SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Nařízení REACH
print Deklarace REACh
Směrnice RoHS EU Proaktivní shoda (mimo právní dosah směrnice RoHS EU)
print Deklarace EU RoHS
Netoxický, bez těžkých kovů Ano
Bez rtuti Ano
Informace o výjimce RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Zasílací profil Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců