|
|
|
MGU6.006.874
Unica Plus - Krycí rámeček trojnásobný, Mink/Polar
|
|
|
|
|
Konec komercializace ZÁŘ 30, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Plus
|
Násobnost
|
Trojnásobný vodorovná
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barva krycího rámečku
|
Norková
|
Dekorační barva
|
Bílá
|
Doplňky
Materiál
|
ASA + PC: vnitřní část
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
|
Normy
|
EN 60669-1
|
Výška
|
80 mm
|
Šířka
|
232 mm
|
Hloubka
|
14 mm
|
Vzdálenost mezi středy
|
71 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,05 kg
|
Segment trhu
|
Rezidenční
Malé komerční budovy
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Kapalina na čištění oken
Bělidlo
Benzín
Aceton
Odolný UV
Olej
Tekuté mýdlo
Alkohol
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,5 cm
|
Šířka balení 1
|
8 cm
|
Délka balení 1
|
23 cm
|
Hmotnost balení 1
|
48 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
7,5 cm
|
Šířka balení 2
|
9 cm
|
Délka balení 2
|
25 cm
|
Hmotnost balení 2
|
304 g
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
25
|
Výška balení 3
|
15 cm
|
Šířka balení 3
|
30 cm
|
Délka balení 3
|
40 cm
|
Hmotnost balení 3
|
1,759 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|