|
|
|
MGU6.006V.566
Unica Plus - Krycí rámeček trojnásobný vertikální, Pistacio/Marfil
|
|
|
|
|
Konec komercializace ŘÍJ 20, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Plus
|
Násobnost
|
Trojnásobný svislá
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barva krycího rámečku
|
Pistáciová
|
Dekorační barva
|
Slonovinová
|
Doplňky
Materiál
|
ASA + PC: vnitřní část
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
|
Normy
|
EN 60669-1
|
Výška
|
232 mm
|
Šířka
|
80 mm
|
Hloubka
|
14 mm
|
Vzdálenost mezi středy
|
71 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,049 kg
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Odolný UV
Benzín
Olej
Kapalina na čištění oken
Tekuté mýdlo
Aceton
Alkohol
Bělidlo
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1 cm
|
Šířka balení 1
|
8 cm
|
Délka balení 1
|
23,2 cm
|
Hmotnost balení 1
|
66 g
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|