|
|
|
MGU66.002.010
Unica Top - Krycí rámeček jednonásobný, Cromo lesk/Aluminium
|
|
|
|
|
Konec komercializace ZÁŘ 30, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Top
|
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barva krycího rámečku
|
Chromová jasná
|
Dekorační barva
|
Hliníková
|
Doplňky
Materiál
|
ASA + PC: dekorativní rámeček
ASA + PC: vnitřní část
Zamak: krycí rámeček
|
Normy
|
EN 60669-1
|
Výška
|
80 mm
|
Šířka
|
90 mm
|
Hloubka
|
14 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,058 kg
|
Segment trhu
|
Malé komerční budovy
Rezidenční
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Tekuté mýdlo
Alkohol
Aceton
Bělidlo
Odolný UV
Olej
Benzín
Kapalina na čištění oken
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,500 cm
|
Šířka balení 1
|
8,000 cm
|
Délka balení 1
|
9,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
60,600 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
6,500 cm
|
Šířka balení 2
|
12,500 cm
|
Délka balení 2
|
18,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
354,000 g
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
80
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
6,055 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|