|
|
|
MGU66.006.210
Unica Top - Krycí rámeček trojnásobný, Cromo lesk/Grafit
|
|
|
|
|
Konec komercializace LED 09, 2024
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Top
|
Násobnost
|
Trojnásobný vodorovná
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barva krycího rámečku
|
Chromová jasná
|
Dekorační barva
|
Grafitová
|
Doplňky
Materiál
|
ASA + PC: dekorativní rámeček
ASA + PC: vnitřní část
Zamak: krycí rámeček
|
Normy
|
EN 60669-1
|
Výška
|
80 mm
|
Šířka
|
232 mm
|
Hloubka
|
14 mm
|
Vzdálenost mezi středy
|
71 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,118 kg
|
Segment trhu
|
Rezidenční
Malé komerční budovy
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Bělidlo
Odolný UV
Aceton
Alkohol
Kapalina na čištění oken
Tekuté mýdlo
Benzín
Olej
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
10 cm
|
Šířka balení 1
|
8,5 cm
|
Délka balení 1
|
24 cm
|
Hmotnost balení 1
|
125 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
3
|
Výška balení 2
|
10 cm
|
Šířka balení 2
|
11 cm
|
Délka balení 2
|
24,5 cm
|
Hmotnost balení 2
|
437 g
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
18
|
Výška balení 3
|
15 cm
|
Šířka balení 3
|
30 cm
|
Délka balení 3
|
40 cm
|
Hmotnost balení 3
|
2,928 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|