Schneider-Electric PEN CZ
 
MGU66.006.296 obrázek - pen
MGU66.006.296
Unica Top - Krycí rámeček trojnásobný, Onyx Copper/Grafit
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Krycí rámeček
Označení řady Unica Top
Násobnost Trojnásobný vodorovná
Upevnění Zacvaknutím
Barva krycího rámečku Měděná (onyx)
Dekorační barva Grafitová
Doplňky
Materiál ASA + PC: dekorativní rámeček
ASA + PC: vnitřní část
Zamak: krycí rámeček
Normy UNE 20315
EN 60669-1
Výška 80 mm
Šířka 232 mm
Hloubka 14 mm
Vzdálenost mezi středy 71 mm
Hmotnost přístroje 0,118 kg
Segment trhu Rezidenční
Malé komerční budovy
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK01
Stupeň krytí IP IP20
Popis prostředí Alkohol
Benzín
Odolný UV
Bělidlo
Kapalina na čištění oken
Aceton
Olej
Tekuté mýdlo
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 1,500 cm
Šířka balení 1 8,000 cm
Délka balení 1 23,000 cm
Hmotnost balení 1 123,700 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 3
Výška balení 2 5,500 cm
Šířka balení 2 11,000 cm
Délka balení 2 24,500 cm
Hmotnost balení 2 425,000 g
Typ balení 3 S02
Počet jednotek v balení 3 18
Výška balení 3 15,000 cm
Šířka balení 3 30,000 cm
Délka balení 3 40,000 cm
Hmotnost balení 3 2,783 kg
Nabídka udržitelnosti
Směrnice RoHS EU Proaktivní shoda (mimo právní dosah směrnice RoHS EU)
Bez rtuti Ano
Informace o výjimce RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Zasílací profil Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců