|
|
|
MGU68.004.7A1
Unica Class - krycí rámeček - dvojnásobný - ice aluminium
|
|
|
|
|
Konec komercializace LIS 10, 2020
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Class
|
Násobnost
|
Dvojnásobný vodorovná
Dvojnásobný svislá
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barva krycího rámečku
|
Hliníková (led)
|
Doplňky
Materiál
|
Hliník: krycí rámeček
ASA + PC: dekorativní rámeček
ASA + PC: vnitřní část
|
Normy
|
EN 60669-1
|
Výška
|
93 mm
|
Šířka
|
173 mm
|
Hloubka
|
11 mm
|
Vzdálenost mezi středy
|
71 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,154 kg
|
Segment trhu
|
Malé komerční budovy
Rezidenční
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Aceton
Olej
Odolný UV
Alkohol
Tekuté mýdlo
Bělidlo
Kapalina na čištění oken
Benzín
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,5 cm
|
Šířka balení 1
|
11,5 cm
|
Délka balení 1
|
21 cm
|
Hmotnost balení 1
|
238 g
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|