|
|
|
ATS01N212LU
softstartér pro asynchonní motor - ATS01 - 12 A - 200..240V - 2.2..3 kW
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Altistart 01
|
Typ produktu nebo součásti
|
Softstartér
|
Použití výrobku
|
Asynchronní motory
|
Použití výrobku
|
Jednoduchý stroj
|
Označení přístroje
|
ATS01
|
Počet fází v síti
|
3 fáze
|
[Us] jmenovité napájecí napětí
|
200...240 V - 10...10 %
|
Výkon motoru (kW)
|
3 kW, 3 fáze při 200...240 V
2,2 kW, 3 fáze při 200...240 V
|
Výkon motoru (hp)
|
3 hp, 3 fáze při 200...240 V
|
Jmenovité zatížení spouštěče IcL
|
12 A
|
Kategorie užití
|
AC-53B podle EN/IEC 60947-4-2
|
Proud I (A)
|
60 A při jmenovitém zatížení
|
Typ rozběhu
|
Spuštění s napěťovou rampou
|
Ztrátový výkon ( W)
|
4 W při plné zátěži a na konci rozběhové rampy
124 W v přechodném stavu
|
Doplňky
Provedení montáže
|
S chladičem
|
Dostupné funkce
|
Integrovaný bypass
|
Meze napájecího napětí
|
180…264 V
|
Frekvence sítě
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Frekvence sítě
|
47,5 – 63 Hz
|
Výstupní napětí
|
<= napětí napájecího zdroje
|
[Uc] napětí ovládacího obvodu
|
Vestavěný ve spouštěči
|
Doba rozběhu
|
Nastavitelná od 1 do 10 s
|
Symbol času zastavení
|
Nastavitelný od 1 do 10 s
|
Rozběhový moment
|
30 – 80 % rozběhového momentu motoru při přímém připojení na síť
|
Typ diskrétního vstupu
|
Logický (LI1, LI2, BOOST) funkce stop, chod a boost při spuštění <= 8 mA 27 kΩ
|
Napětí diskrétního vstupu
|
24...40 V
|
Typ logiky
|
Pozitivní LI1, LI2, BOOST při Stavu 0: < 5 V a <= 0,2 mA při Stavu 1: > 13 V, >= 0,5 mA
|
Diskrétní proudový výstup
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Typ diskrétního výstupu
|
Logický s otevřeným kolektorem LO1 signální - konec rozběhu
Reléové výstupy R1A, R1C Z
|
Diskrétní napěťový výstup
|
24 V (meze napětí: 6...30 V) logický s otevřeným kolektorem
|
Minimální spínací proud
|
10 mA při 6 V DC pro reléové výstupy
|
Maximální spínací proud
|
Reléové výstupy: 2 A při 250 V AC cos φ = 0,5 a L/R = 20 ms indukční zátěž
Reléové výstupy: 2 A při 30 V DC cos φ = 0,5 a L/R = 20 ms indukční zátěž
|
Typ displeje
|
1 LED (zelená) pro spouštěč zapnut
1 LED (žlutá) pro dosažení jmenovitého napětí
|
Utahovací moment
|
0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
|
Elektrické připojení
|
4 mm šroubovací konektor - pevný 1 1...10 mm² AWG 8 výkonový obvod
Šroubovací konektor - pevný bez kabelové koncovky 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 ovládací obvod
4 mm šroubovací konektor - pevný 2 1...6 mm² AWG 10 výkonový obvod
Šroubovací konektor - pevný 2 0,5...1 mm² AWG 17 ovládací obvod
Šroubovací konektor - ohebný s kabelovou koncovkou 1 0,5...1,5 mm² AWG 16 ovládací obvod
4 mm šroubovací konektor - ohebný bez kabelové koncovky 1 1,5...10 mm² AWG 8 výkonový obvod
Šroubovací konektor - ohebný bez kabelové koncovky 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 ovládací obvod
4 mm šroubovací konektor - ohebný s kabelovou koncovkou 2 1...6 mm² AWG 10 výkonový obvod
4 mm šroubovací konektor - ohebný bez kabelové koncovky 2 1,5...6 mm² AWG 10 výkonový obvod
Šroubovací konektor - ohebný bez kabelové koncovky 2 0,5...1,5 mm² AWG 16 ovládací obvod
|
Označení
|
CE
|
Pracovní poloha
|
Svislá +/- 10 stupňů
|
Výška
|
124 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Hloubka
|
131 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,42 kg
|
Označení kompatibility
|
ATS01N2
|
Motor power range AC-3
|
2,2…3 kW při 200…240 V 3 fáze
|
Typ motorového spouštěče
|
Softstartér
|
Prostředí
Elektromag.kompatibilita
|
Emise vedením a vyzařováním úroveň B podle CISPR 11
Emise vedením a vyzařováním úroveň B podle IEC 60947-4-2
Tlumené oscilující vlny úroveň 3 podle IEC 61000-4-12
Elektrostatický výboj úroveň 3 podle IEC 61000-4-2
Odolnost EMC úroveň 3 podle EN 50082-1
Odolnost EMC úroveň B podle EN 50082-2
Harmonické úroveň 3 podle IEC 1000-3-2
Harmonické úroveň 3 podle IEC 1000-3-4
Odolnost proti rušení ve vedení způsobený radioelektrickými poli úroveň 3 podle IEC 61000-4-6
Odolnost proti elektrickým přechodovým dějům úroveň 4 podle IEC 61000-4-4
Odolnost proti vyzařovanému radioelektrickému rušení úroveň 3 podle IEC 61000-4-3
Mikrovýpadky a kolísání napětí podle IEC 61000-4-11
Impulzní napětí/proud úroveň 3 podle IEC 61000-4-5
|
Normy
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certifikace výrobků
|
C-Tick
GOST
UL
CCC
CSA
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň znečištění
|
2 podle EN/IEC 60947-4-2
|
Odolnost proti vibracím
|
1 gn (f= 13…150 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm špička-špička (f= 3…13 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
15 gn pro 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27
|
Relativní vlhkost
|
5…95 % bez kondenzace nebo kapající vody podle EN/IEC 60068-2-3
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-10…40 °C (ne)
40…50 °C (se snížením proudu o 2 % na °C)
|
Teplota okolního vzduchu pro uskladnění
|
-25…70 °C podle EN/IEC 60947-4-2
|
Pracovní nadmořská výška
|
<= 1000 m ne
> 1000 m se snížením proudu o 2,2 % na každých dalších 100 m
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
5,500 cm
|
Šířka balení 1
|
15,200 cm
|
Délka balení 1
|
17,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
533,000 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
14
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
8,001 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|