Počet diskrétních vstupů
|
7
|
Typ diskrétního vstupu
|
STO bezpečné vypnutí motoru, 24 V DC, impedance: 1,5 kOhm
DI1...DI6 logické vstupy, 24 V DC (30 V)
DI5 programovatelný jako pulsní vstup: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
|
Typ logiky
|
Pozitivní logika (zdroj)
Negativní logika (spotřebič)
|
Počet diskr.výstupů
|
3
|
Typ diskrétního výstupu
|
Otevřený kolektor DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Otevřený kolektor DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
|
Počet analog. vstupů
|
3
|
Typ analogového vstupu
|
AI1 napěťový: 0...10 V DC, impedance: 30 kΩ, rozlišení 10 bitů
AI2 bipolární rozdílové napětí: +/- 10 V DC, impedance: 30 kΩ, rozlišení 10 bitů
AI3 proud: 0...20 mA (nebo 4-20 mA. x-20 mA. 20-x mA nebo jiné hodnoty podle konfigurace), impedance: 250 Ω, rozlišení 10 bitů
|
Počet analogových výstupů
|
1
|
Typ analogového výstupu
|
Proudový soft. - konfigurovatelný AQ1: 0...20 mA impedance 800 Ω, rozlišení 10 bitů
Napěťový soft. - konfigurovatelný AQ1: 0...10 V DC impedance 470 Ω, rozlišení 10 bitů
|
Typ výstup. relé
|
Konfig. logické relé R1A 1 Z elektrická odolnost 100000 cykly
Konfig. logické relé R1B 1 V elektrická odolnost 100000 cykly
Konfig. logické relé R1C
Konfig. logické relé R2A 1 Z elektrická odolnost 100000 cykly
Konfig. logické relé R2C
|
Maximální spínací proud
|
Reléový výstup R1A, R1B, R1C na odporová zátěž1: 3 A při 250 V AC
Reléový výstup R1A, R1B, R1C na odporová zátěž1: 3 A při 30 V DC
Reléový výstup R1A, R1B, R1C, R2A, R2C na indukční zátěž0,4 a L/R = 7 ms: 2 A při 250 V AC
Reléový výstup R1A, R1B, R1C, R2A, R2C na indukční zátěž0,4 a L/R = 7 ms: 2 A při 30 V DC
Reléový výstup R2A, R2C na odporová zátěž1: 5 A při 250 V AC
Reléový výstup R2A, R2C na odporová zátěž1: 5 A při 30 V DC
|
Minimální spínací proud
|
Reléový výstup R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA při 24 V DC
|
Metoda přístupu
|
Slave CANopen
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
Ovl. asynchronního motoru
|
Skalár napětí/frekvence, 5 bodů
Vektorové řízení bez zpětné vazby, standard
Poměr napětí/frekvence - Energy Saving, kvadratické U/f
Vektorové řízení bez zpětné vazby - Energy Saving
Skalár napětí/frekvence, 2 body
|
Typ řízení synchronního motoru
|
Vektorové řízení bez zpětné vazby
|
Přechodové momentové přetížení
|
170…200 % jmenovitého krouticího momentu motoru
|
Maximum output frequency
|
0,599 kHz
|
Rozběhové a doběhové rampy
|
Lineární
U
S
Uživatelský tvar rampy
Přepínání rampy
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
|
Vyrovnání skluzu motoru
|
Automatické bez ohledu na zatížení
Nastavitelné 0...300 %
Není dostupné v režimu skalár napětí/frekvence (2 nebo 5 bodů)
|
Spínací frekvence
|
2...16 kHz nastavitelná
4...16 kHz ano
|
Jmenovitá spínací frekvence
|
4 kHz
|
Dobrzdění do klidu
|
DC proudem
|
Brake chopper integrated
|
True
|
Síťový proud
|
13,7 A při 380 V (těžký provoz)
10,6 A při 500 V (těžký provoz)
|
Maximální vstupní proud
|
13,7 A
|
Maximum output voltage
|
500 V
|
Zdánlivý výkon
|
9,2 kVA při 500 V (těžký provoz)
|
Frekvence sítě
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Předpokládaný Isc sítě
|
5 kA
|
Base load current at high overload
|
9,5 A
|
Ztrátový výkon ( W)
|
Ventilátor: 111 W při 380 V, spínací frekvence 4 kHz
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
False
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
Typ ochrany
|
Přerušení vstupní fáze: měnič
Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí: měnič
Ochrana proti přehřátí: měnič
Zkrat mezi fázemi motoru: měnič
Tepelná ochrana: měnič
|
Šířka
|
140 mm
|
Výška
|
184,0 mm
|
Hloubka
|
158,0 mm
|
Hmotnost přístroje
|
2,2 kg
|
Pracovní poloha
|
Svislá +/- 10 stupňů
|
Certifikace výrobků
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Označení
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Normy
|
IEC 61800-5-1
|
Elektromag.kompatibilita
|
Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 podle IEC 61000-4-2
Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli úroveň 3 podle IEC 61000-4-3
Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům úroveň 4 podle IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs test odolnosti proti přepětí úroveň 3 podle IEC 61000-4-5
Test odolnosti proti radiofrekvenčním vlnám šířeným vedením úroveň 3 podle IEC 61000-4-6
Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí podle IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Objem chladícího vzduchu
|
37,7 m3/h
|
Kategorie přepětí
|
III
|
Regulační smyčka
|
Nastavitelný PID regulátor
|
Přesnost rychlosti
|
+/- 10 % jmen. skluzu 0,2 Tn až Tn
|
Stupeň znečištění
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-10…50 °C ne
50…60 °C ano
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-25…70 °C
|