Schneider-Electric
 
EPH2800271 obrázek - schneider-electric-cz
EPH2800271
Asfora - Zásuvka 2P+PE 250V 16A, clonky, antracit
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Asfora
Typ produktu nebo součásti Zásuvka
Počet zásuvek 1
Konfigurace výstupu 2P + E
Dodatečné informace o konektoru S clonkami
Barevný odstín Antracit
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Doplňky
Představení přístroje Mechanismus s montáž. rámečkem
Montáž zařízení Zapuštěná
Upevnění Šrouby nebo rozpěrkami51…69 mm
Standard pro zásuvku CEE 7/5
Outlet standard deviation Francie
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Rozsah výkonu 3680 W
Jmenovitý proud 16 A při 250 V AC
Povrchová úprava Nabarvený
Materiál ABS + PC: centrální deska
Délka holého konce vodiče 13,0 mm
Materiál vodiče Měď
Připojení – svorky Zvedací svorky
Počet kabelů 2 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu Ohebný
Pevný
Lankový
Počet kusů na sadu 1
Stupeň krytí IP IP20
Přesah 10 mm
Šířka 71 mm
Výška 71 mm
Hloubka 42 mm
Hmotnost přístroje 0,069 kg
Prostředí
Normy IEC 60884-1
Certifikace výrobků SEP-BBJ
TSE
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 4,000 cm
Šířka balení 1 8,000 cm
Délka balení 1 8,000 cm
Hmotnost balení 1 72,800 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 9,500 cm
Šířka balení 2 18,500 cm
Délka balení 2 27,500 cm
Hmotnost balení 2 805,000 g
Typ balení 3 S04
Počet jednotek v balení 3 120
Výška balení 3 30,000 cm
Šířka balení 3 40,000 cm
Délka balení 3 60,000 cm
Hmotnost balení 3 10,082 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců