|
|
|
EVH4S11N2
nabíjecí stanice EVlink Home 3P T2 11 kW 16A, s filtrem na RDC-DD
|
|
|
Základní popis
Řada
|
EVlink
|
Označení výrobku
|
EVlink Home
|
Typ produktu nebo součásti
|
Nabíjecí stanice
|
Popis pólů
|
3P + N
|
Montážní režim
|
Nástěnná montáž
|
Typ nabídky
|
Základní
|
Max. výkon
|
11 kW 16 A 400 V
|
Počet nabíjecích bodů
|
1
|
Připojení k EV
|
Zásuvka T2 čelní
|
Počet kusů na sadu
|
Sada 1
|
Doplňky
Jmenovité napájecí napětí
|
400 V AC 50 Hz +/- 10 %
|
Uzemňovací soustava
|
TT
TN-S
|
Počet vstupů
|
1
|
Typ vstupu
|
Příslušenství pro dynamické řízení energie
|
Typ ovládání
|
Červená 1 nouzové zastavení, funkce: 1 tlačítko
|
Místní signalizace
|
Červená, zelená a modrá 1 LED, funkce: signalizace stavu
|
Typ ochrany
|
Proudový chránič
|
Výška
|
409 mm
|
Šířka
|
282 mm
|
Hloubka
|
148 mm
|
Hmotnost přístroje
|
5,6 kg
|
Barva
|
Bílá (RAL 9003)
|
Normy
|
EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
5 Mbps
|
Certifikace výrobků
|
CE
UKCA
|
Maximální napájecí proud
|
16 A
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP54 podle 3.5 kV
|
Stupeň ochrany IK
|
IK10 podle IEC 62262
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-30…50 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…85 °C
|
Relativní vlhkost
|
5…95 %
|
Pracovní nadmořská výška
|
0...2000 m
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
22,5 cm
|
Šířka balení 1
|
39,5 cm
|
Délka balení 1
|
49,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
5,152 kg
|
Typ balení 2
|
P12
|
Počet jednotek v balení 2
|
16
|
Výška balení 2
|
104,0 cm
|
Šířka balení 2
|
80,0 cm
|
Délka balení 2
|
120,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
94,5 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|