Popis pólů
|
3P
|
Typ sítě
|
AC
|
Kategorie užití
|
AC-3 podle IEC 60947-4-1
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz podle IEC 60947-4-1
|
Upevnění
|
35 mm symetrická DIN lišta: nacvaknutím
Na panel: šroubové (s 3 x M4 šrouby)
|
Výkon motoru (kW)
|
22 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz
30 kW při 500 V AC 50/60 Hz
45 kW při 690 V AC 50/60 Hz
|
Vypínací schopnost
|
100 kA Icu podle IEC 60947-2 při 230/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu podle IEC 60947-2 při 400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu podle IEC 60947-2 při 500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu podle IEC 60947-2 při 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost
|
100 % podle IEC 60947-2 při 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 při 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
50 % podle IEC 60947-2 při 500 V AC 50/60 Hz
50 % podle IEC 60947-2 při 690 V AC 50/60 Hz
|
Typ ovládání
|
Otočná rukojeť
|
[In] jmenovitý proud
|
50 A
|
Nastavení rozsahu nadproud. ochrany
|
37…50 A podle IEC 60947-4-1
|
Nastavení proudu zkratové spouště
|
700 A
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
50 A podle IEC 60947-4-1
|
[Ue] jmenovité provozní napětí
|
690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle IEC 60947-2
|
Citlivost na fáz.poruchu
|
Ano podle IEC 60947-4-1
|
Vhodný pro bezpečné odpojení
|
Ano podle IEC 60947-1
|
Ztrátový výkon na pól
|
8 W
|
Mechanická životnost
|
50000 cykly
|
Elektrická životnost
|
50000 cykly pro AC-3 při 415 V In
|
Jmenovitý cyklus
|
Trvalý podle IEC 60947-4-1
|
Kroutící moment
|
5 N.m - na šroubová svorka
|
Šířka
|
55 mm
|
Výška
|
132 mm
|
Hloubka
|
136 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,96 kg
|
Barva
|
Tmavě šedá
|