Popis pólů
|
3P
|
Kategorie užití
|
Kategorie A podle IEC 60947-2
|
Výkon motoru (kW)
|
90…110 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz
110 kW při 500 V AC 50/60 Hz
110…132 kW při 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Vypínací schopnost
|
36 kA Icu podle IEC 60947-2 při 400/415 V AC 50/60 Hz
30 kA Icu podle IEC 60947-2 při 500 V AC 50/60 Hz
8 kA Icu podle IEC 60947-2 při 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost
|
100 % podle IEC 60947-2 při 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 při 500 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 při 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Typ ovládání
|
Přímá otočná rukojeť
|
[In] jmenovitý proud
|
220 A při 65 °C
|
Nastavení proudu zkratové spouště
|
3300 A
|
[Ue] jmenovité provozní napětí
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
800 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
220 A podle IEC 60947-4-1
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
8 kV
|
Ztrátový výkon na pól
|
17,6 W
|
Mechanická životnost
|
20000 cykly
|
Elektrická životnost
|
10000 cykly pro AC-3 při 400/415 V In
|
Provozní rychlost
|
25 cyk/h
|
Jmenovitý cyklus
|
Trvalý
|
Rozteč pro připojení
|
35 mm bez rozpěr
|
Připojení - svorky
|
Sběrnice
Oka
|
Kroutící moment
|
15 N.m M8 typ šroubu
|
Mechanická robustnost
|
Vibrace: 2 – 13,2 Hz +/- 1 mm podle IEC 60068-2-6
Vibrace: 13,2 – 100 Hz 0,7 gn podle IEC 60068-2-6
|
Citlivost na fáz.poruchu
|
Ano podle IEC 60947-4-1
|
Výška
|
161 mm
|
Šířka
|
105 mm
|
Hloubka
|
155 mm
|
Hmotnost přístroje
|
2,6 kg
|
Barva
|
Antracitová (RAL 7016)
|
Vhodný pro bezpečné odpojení
|
Ano podle EN/IEC 60947-2
|