|
|
|
IMT33133
Thorsman - 17R LED nabíjecí pracovní světlo 17 W
|
|
|
|
|
Konec komercializace DUB 11, 2022
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Thorsman
|
Typ produktu nebo součásti
|
Pracovní lampa
|
Použití zařízení
|
Osvětlení
|
Světelný zdroj
|
LED
|
Doplňky
Typ instalace
|
Venkovní
Vnitřní
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
220...240 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Konfigurace násuvného pólu
|
2P
|
Standard zástrčky
|
European
|
Světelný tok
|
1500 lm
|
Životnost žárovky
|
50000 H
|
Index podání barev
|
Ra=80
|
Součást výrobku
|
S připojením
|
Třída el. izolace
|
Třída II
|
Výška
|
270 mm
|
Šířka
|
130 mm
|
Hloubka
|
315 mm
|
Hmotnost přístroje
|
1,86 kg
|
Cílová země
|
Čína
|
Prostředí
Popis prostředí
|
Prachotěsné
Stříkající voda
|
Stupeň krytí IP
|
IP54
|
Stupeň ochrany IK
|
IK07
|
Provozní teplota
|
-10…40 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
13 cm
|
Šířka balení 1
|
27 cm
|
Délka balení 1
|
31,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
2,194 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|