Schneider-Electric
 
IMT33139 obrázek - schneider-electric-cz
IMT33139
Thorsman - prodlužovací kabel na bubnu 15m PVC 3G1,5 IP20 - kompakt
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Thorsman
Výrobková řada PROchantier
Označení výrobku Thorsman cable reel Compact
Typ produktu nebo součásti Extension cable reel
Použití zařízení Napájení
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230 V
[In] jmenovitý proud 13 A
Počet zásuvek 4
Barevný odstín Green/black
Doplňky
Standard pro zásuvku CEE 7/5
Standard pro zásuvku Francie
Délka kabelu 15 m
Průřez kabelu 1,5 mm²
Typ kabelu H05VV-F3G1.5
Výška 256 mm
Šířka 267 mm
Hloubka 158 mm
Hmotnost přístroje 3,03 kg
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 19,500 cm
Šířka balení 1 26,000 cm
Délka balení 1 28,000 cm
Hmotnost balení 1 3,426 kg
Typ balení 2 P12
Počet jednotek v balení 2 54
Výška balení 2 101,000 cm
Šířka balení 2 80,000 cm
Délka balení 2 120,000 cm
Hmotnost balení 2 208,344 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců