Schneider-Electric
 
IMT33156 obrázek - schneider-electric-cz
IMT33156
prodlužovací kabel na bubnu 40m PVC 3G1,5 IP44 - advanced
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada PROchantier
Typ produktu nebo součásti Cable reel
Použití zařízení Napájení
Doplňky
Délka kabelu 40 m
Průřez kabelu 1,5 mm²
Typ kabelu H05VV-F3G1.5
Počet kusů na sadu Sada 1
Výška 295 mm
Šířka 376 mm
Hloubka 201 mm
Hmotnost přístroje 7,12 kg
Prostředí
Stupeň krytí IP IP44
Stupeň ochrany IK IK08
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 8,4 kg
Výška balení 1 41 cm
Šířka balení 1 23 cm
Délka balení 1 34,5 cm
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců