Schneider-Electric
 
IMT35994 obrázek - schneider-electric-cz
IMT35994
Mutlifix - Přepážka pro 40mm krabice, sada 10ks
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Multifix
Řada Multifix
Typ produktu nebo součásti Rozdělovač
Doplňky
Barevný odstín Zelená
Šířka 67 mm
Hloubka 40 mm
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 3,0 cm
Šířka balení 1 10,0 cm
Délka balení 1 16,0 cm
Hmotnost balení 1 89,0 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 11,0 cm
Šířka balení 2 20,0 cm
Délka balení 2 21,0 cm
Hmotnost balení 2 981,0 g
Typ balení 3 S04
Počet jednotek v balení 3 60
Výška balení 3 30,0 cm
Šířka balení 3 40,0 cm
Délka balení 3 60,0 cm
Hmotnost balení 3 6,689 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců