Schneider-Electric
 
IMT47208 obrázek - schneider-electric-cz
IMT47208
Mureva - LED reflektor 20W/2000lm, 4000K, IP65, 230V
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Mureva
Výrobková řada Mureva lights
Typ produktu nebo součásti Floodlight
Použití zařízení Sklady a garáže
Rezidenční
Podpora mediálních zařízení
Public areas
Secure lighting
Stadiums and arenas
Doplňky
Typ instalace Venkovní
Total system power 20 W
Světelný zdroj LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230 V AC
Power factor 0,7
Index podání barev Ra=80
Světelný tok 2000 lm
Životnost žárovky 50000 H
Teplota barev 4000 K
Barevný odstín Černá
Třída el. izolace Třída F
Úhel paprsku 110 °
Tvar Obdelník
Výška 163,4 mm
Šířka 121,4 mm
Hloubka 26,0 mm
Hmotnost přístroje 530 g
Prostředí
Popis prostředí Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP IP65
Stupeň ochrany IK IK05
Provozní teplota -30…45 °C
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 17,2 cm
Šířka balení 1 17,2 cm
Délka balení 1 17,2 cm
Hmotnost balení 1 560 g
Typ balení 2 S03
Počet jednotek v balení 2 20
Výška balení 2 30 cm
Šířka balení 2 30 cm
Délka balení 2 40 cm
Hmotnost balení 2 11,641 kg
Typ balení 3 P12
Počet jednotek v balení 3 320
Výška balení 3 75 cm
Šířka balení 3 80 cm
Délka balení 3 120 cm
Hmotnost balení 3 198,256 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 3 years