Schneider-Electric
 
IMT47220 obrázek - schneider-electric-cz
IMT47220
Mureva - LED reflektor s pohybovým čidlem 50W/5000lm, 4000K, IP44, 230V
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Mureva
Výrobková řada Mureva lights
Typ produktu nebo součásti Floodlight
Použití zařízení Sklady a garáže
Rezidenční
Podpora mediálních zařízení
Public areas
Secure lighting
Stadiums and arenas
Doplňky
Typ instalace Venkovní
Total system power 50 W
Světelný zdroj LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230 V AC
Power factor 0,9
Index podání barev Ra=80
Světelný tok 5000 lm
Životnost žárovky 50000 H
Teplota barev 4000 K
Barevný odstín Černá
Součást výrobku Sensor
Třída el. izolace Třída F
Úhel paprsku 110 °
Tvar Obdelník
Výška 215,4 mm
Šířka 221,4 mm
Hloubka 31 mm
Hmotnost přístroje 1,06 kg
Prostředí
Popis prostředí Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP IP44
Stupeň ochrany IK IK04
Provozní teplota -30…45 °C
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 24,5 cm
Šířka balení 1 24,5 cm
Délka balení 1 24,5 cm
Hmotnost balení 1 1,2 kg
Typ balení 2 S04
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 30,0 cm
Šířka balení 2 40,0 cm
Délka balení 2 60,0 cm
Hmotnost balení 2 12,703 kg
Typ balení 3 P12
Počet jednotek v balení 3 80
Výška balení 3 80,0 cm
Šířka balení 3 80,0 cm
Délka balení 3 120,0 cm
Hmotnost balení 3 113,624 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
Záruční lhůta
Záruka 3 years