Schneider-Electric
 
IMT47223 obrázek - schneider-electric-cz
IMT47223
Mureva - LED reflektor 200W/20000lm, 6500K, IP54, 230V
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Mureva
Výrobková řada Mureva lights
Typ produktu nebo součásti Floodlight
Použití zařízení Sklady a garáže
Rezidenční
Podpora mediálních zařízení
Public areas
Secure lighting
Stadiums and arenas
Doplňky
Typ instalace Venkovní
Total system power 200 W
Světelný zdroj LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230 V AC
Power factor 0,9
Index podání barev Ra=80
Světelný tok 24000 lm
Životnost žárovky 50000 H
Teplota barev 6500 K
Barevný odstín Černá
Součást výrobku Sensor
Třída el. izolace Class E
Úhel paprsku 110 °
Tvar Obdelník
Výška 342,0 mm
Šířka 278,0 mm
Hloubka 61,0 mm
Hmotnost přístroje 4,9 kg
Prostředí
Popis prostředí Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP IP65
Stupeň ochrany IK IK06
Provozní teplota -30…45 °C
Jednotky balení
Typ balení 1 Db
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 11,6 cm
Šířka balení 1 34,2 cm
Délka balení 1 42,4 cm
Hmotnost balení 1 5,524 kg
Typ balení 2 S04
Počet jednotek v balení 2 2
Výška balení 2 30 cm
Šířka balení 2 40 cm
Délka balení 2 60 cm
Hmotnost balení 2 12,47 kg
Typ balení 3 P12
Počet jednotek v balení 3 16
Výška balení 3 75 cm
Šířka balení 3 80 cm
Délka balení 3 120 cm
Hmotnost balení 3 111,76 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 5 years