|
|
|
IMT47225
Thorsman - kompaktní pracovní světlo 20W/2000lm, IP65, 230V
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Thorsman
|
Výrobková řada
|
Thorsman Worklights
|
Označení výrobku
|
Worklight
|
Typ produktu nebo součásti
|
Svítidlo
|
Použití zařízení
|
Mobilní zařízení
Sklady a garáže
Nemocnice
Rezidenční
Sports hall
|
Doplňky
Typ instalace
|
Venkovní
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Provozní výkon ( W)
|
20 W
|
Standard zástrčky
|
Contour
|
Světelný tok
|
2000 lm
|
Životnost žárovky
|
50000 H
|
Index podání barev
|
Ra=80
|
Teplota barev
|
4000 K
|
Úhel paprsku
|
110 °
|
Power factor
|
0,7
|
Výška
|
229,5 mm
|
Šířka
|
204,5 mm
|
Hloubka
|
40,0 mm
|
Hmotnost přístroje
|
850 g
|
Prostředí
Popis prostředí
|
Odolnost proti vodě
Odolnost proti prachu
Odolný UV
Impact resistant
|
Stupeň krytí IP
|
IP65
|
Stupeň ochrany IK
|
IK05
|
Provozní teplota
|
-30…45 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
Db
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
23,5 cm
|
Šířka balení 1
|
23,5 cm
|
Délka balení 1
|
23,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
900 g
|
Typ balení 2
|
Doboz
|
Počet jednotek v balení 2
|
7
|
Výška balení 2
|
30 cm
|
Šířka balení 2
|
30 cm
|
Délka balení 2
|
40 cm
|
Hmotnost balení 2
|
6,741 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
112
|
Výška balení 3
|
75 cm
|
Šířka balení 3
|
80 cm
|
Délka balení 3
|
120 cm
|
Hmotnost balení 3
|
119,856 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|