|
|
|
IMT47226
Thorsman - kompaktní pracovní světlo 30W/3000lm, IP65, 230V
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Thorsman
|
Výrobková řada
|
Thorsman Worklights
|
Označení výrobku
|
Worklight
|
Typ produktu nebo součásti
|
Svítidlo
|
Použití zařízení
|
Mobilní zařízení
Sklady a garáže
Nemocnice
Rezidenční
Sports hall
|
Doplňky
Typ instalace
|
Venkovní
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Provozní výkon ( W)
|
30 W
|
Standard zástrčky
|
Contour
|
Světelný tok
|
3000 lm
|
Životnost žárovky
|
50000 H
|
Index podání barev
|
Ra=80
|
Teplota barev
|
4000 K
|
Úhel paprsku
|
110 °
|
Power factor
|
0,9
|
Výška
|
254,5 mm
|
Šířka
|
231,0 mm
|
Hloubka
|
20,0 mm
|
Hmotnost přístroje
|
1,1 kg
|
Prostředí
Popis prostředí
|
Odolnost proti vodě
Odolnost proti prachu
Odolný UV
Impact resistant
|
Stupeň krytí IP
|
IP65
|
Stupeň ochrany IK
|
IK05
|
Provozní teplota
|
-30…45 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení
|
1
|
Hmotnost balení (libry)
|
1,7 kg
|
Výška balení 1
|
26,0 cm
|
Šířka balení 1
|
26,0 cm
|
Délka balení 1
|
26,0 cm
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet výrobků v balení 2
|
5
|
Hmotnost balení 2
|
8,941 kg
|
Výška balení 2
|
30,0 cm
|
Šířka balení 2
|
30,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet výrobků v balení 3
|
80
|
Hmotnost balení 3
|
155,056 kg
|
Výška balení 3
|
80,0 cm
|
Šířka balení 3
|
80,0 cm
|
Délka balení 3
|
120,0 cm
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|