Schneider-Electric
 
IMT47238 obrázek - schneider-electric-cz
IMT47238
Thorsman - Mini LED ruční světlo 220lm
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Thorsman
Výrobková řada Thorsman Hand Light
Typ produktu nebo součásti Osvětlení
Světelný zdroj LED
Doplňky
Typ instalace Venkovní
[Ue] jmenovité pracovní napětí 3.7 V
Provozní výkon ( W) 3 W
Typ baterie 1,5 Ah x lithiová 3,7 V 3 H
Světelný tok 280 lm
Teplota barev 6000…7000 K
Materiál Plast
Hmotnost přístroje 155 g
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20
Stupeň ochrany IK IK07
Provozní teplota -10…40 °C
Jednotky balení
Typ balení 1 Db
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 13,5 cm
Šířka balení 1 4 cm
Délka balení 1 8 cm
Hmotnost balení 1 225 g
Typ balení 2 S02
Počet jednotek v balení 2 27
Výška balení 2 15 cm
Šířka balení 2 30 cm
Délka balení 2 40 cm
Hmotnost balení 2 6,39 kg
Typ balení 3 P06
Počet jednotek v balení 3 432
Výška balení 3 75 cm
Šířka balení 3 80 cm
Délka balení 3 60 cm
Hmotnost balení 3 110,74 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců