|
|
|
INS44288
Unica System+ - Kabel pro moduly 3m, 1,5mm2, přímý, Bílá
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Unica System+
|
Řada
|
Unica
|
Product type
|
Kabel
|
Colour
|
Bílá
|
Doplňky
Použití výrobku
|
Power unit
Modular unit
|
Typ kabelu
|
Kabel napájecího zdroje
|
Montážní režim
|
Násuvná
|
Typ konektoru
|
2pólová zástrčka Schuko French/German
|
Interface
|
GST 18i3 samice
|
Rating
|
16 A při 250 V AC 50...60 Hz
|
Materiál vodiče
|
Ocel
|
Izolace kabelu
|
PA (polyamide)
|
Montážní poloha
|
Přímá
|
Vnější průměr kabelu
|
8,3 mm
|
Počet kabelů
|
3 kabel(y) 1,5 mm²
|
Délka kabelu
|
3 m
|
Výška
|
55 mm
|
Šířka
|
38 mm
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,000 cm
|
Šířka balení 1
|
38,500 cm
|
Délka balení 1
|
38,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
380,000 g
|
Typ balení 2
|
CAR
|
Počet jednotek v balení 2
|
17
|
Výška balení 2
|
29,800 cm
|
Šířka balení 2
|
38,200 cm
|
Délka balení 2
|
58,800 cm
|
Hmotnost balení 2
|
6,686 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
204
|
Výška balení 3
|
105,000 cm
|
Šířka balení 3
|
80,000 cm
|
Délka balení 3
|
120,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
95,232 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|