|
|
|
INS44289
Unica System+ - Kabel pro moduly 6m, 1,5mm2, přímý, Bílá
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Unica System+
|
Řada
|
Unica
|
Product type
|
Kabel
|
Colour
|
Bílá
|
Doplňky
Použití výrobku
|
Power unit
Modular unit
|
Typ kabelu
|
Kabel napájecího zdroje
|
Montážní režim
|
Násuvná
|
Typ konektoru
|
2pólová zástrčka Schuko French/German
|
Interface
|
GST 18i3 samice
|
Rating
|
16 A při 250 V AC 50...60 Hz
|
Materiál vodiče
|
Ocel
|
Izolace kabelu
|
PA (polyamide)
|
Montážní poloha
|
Přímá
|
Vnější průměr kabelu
|
8,3 mm
|
Počet kabelů
|
3 kabel(y) 1,5 mm²
|
Délka kabelu
|
6 m
|
Výška
|
55 mm
|
Šířka
|
38 mm
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,0 cm
|
Šířka balení 1
|
38,5 cm
|
Délka balení 1
|
38,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
690,0 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
9
|
Výška balení 2
|
30,0 cm
|
Šířka balení 2
|
30,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
6,651 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|