|
|
|
INS52121
Unica System+ - Podlahová krabice M kovová 4 moduly 45x45
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Product type
|
Podlahová zásuvka
|
Použití zařízení
|
Distribuční rovný díl
|
Kabelový instalační systém
|
Podlahová zásuvka
|
Typ podlahy
|
Zdvojená podlaha
Dutá podlaha
Hollow core floor
|
Tvar podlahové krabice
|
Obdelník
|
Colour
|
Šedá
|
Doplňky
Představení přístroje
|
Kompletní výrobek
|
Kompatibilita
|
Unica outlet - 45 mm x 45 mm
Unica outlet - 45 mm x 90 mm
|
Velikost
|
Skříňka: M
|
Montáž zařízení
|
Montáž na podlahu
|
Upevnění
|
Nacvakávací
Strain relief
|
Product material
|
Kov natřený štětcem
|
Výška
|
82 mm
|
Šířka
|
200 mm
|
Hloubka
|
200 mm
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK09
|
Stupeň krytí IP
|
IP24
|
Segment trhu
|
Commercial
Office
School
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
9,0 cm
|
Šířka balení 1
|
21,0 cm
|
Délka balení 1
|
23,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
2,244 kg
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
4
|
Výška balení 2
|
30,0 cm
|
Šířka balení 2
|
30,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
9,417 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
96
|
Výška balení 3
|
110,0 cm
|
Šířka balení 3
|
80,0 cm
|
Délka balení 3
|
120,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
238,008 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|