|
|
|
INS52127
Unica System+ - Podlahová krabice XL kovová 12 modulů 45x45
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Typ výrobku
|
Podlahová zásuvka
|
Použití zařízení
|
Distribuční rovný díl
|
Kabelový instalační systém
|
Podlahová zásuvka
|
Typ podlahy
|
Zdvojená podlaha
|
Tvar podlahové krabice
|
Obdelník
|
Barva
|
Šedá
|
Doplňky
Představení přístroje
|
Kompletní výrobek
|
Kompatibilita
|
Zásuvka Unica - 45 mm x 45 mm
|
Velikost
|
Skříňka: XL
|
Montáž zařízení
|
Montáž na podlahu
|
Upevnění
|
Nacvakávací
|
Materiál výrobku
|
Kov natřený štětcem
|
Výška
|
82 mm
|
Šířka
|
224 mm
|
Hloubka
|
345 mm
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK09
|
Stupeň krytí IP
|
IP24
|
Segment trhu
|
Commercial
Office
School
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
9,0 cm
|
Šířka balení 1
|
23,5 cm
|
Délka balení 1
|
38,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
4,158 kg
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
3
|
Výška balení 2
|
30 cm
|
Šířka balení 2
|
30 cm
|
Délka balení 2
|
40 cm
|
Hmotnost balení 2
|
12,918 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|