|
|
|
INS52153
Unica System+ - Montážní krabice pro 2 moduly Unica 45x45, (sada 10ks)
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Product type
|
Upevňovací rám
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Kompatibilita výrobku
|
Krabice základny
|
Kabelový instalační systém
|
Podlahová zásuvka
|
Typ podlahy
|
Zdvojená podlaha
Hollow core floor
Dutá podlaha
|
Tvar podlahové krabice
|
Obdelník
|
Colour
|
Zelená
|
Quantity package 1 / unit
|
Sada 10
|
Doplňky
Montážní režim
|
Zapuštěná montáž
|
Suitable for
|
Krabice
|
Upevnění
|
Příchytkami
|
Product material
|
Plast lesklý
|
Výška
|
65 mm
|
Šířka
|
23 mm
|
Hloubka
|
125 mm
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,5 cm
|
Šířka balení 1
|
13 cm
|
Délka balení 1
|
26 cm
|
Hmotnost balení 1
|
277 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
30 cm
|
Šířka balení 2
|
30 cm
|
Délka balení 2
|
40 cm
|
Hmotnost balení 2
|
3,21 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|