|
|
|
INS52158
Unica System+ - Výplň víka linoleum L
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Product type
|
Víko
|
Kabelový instalační systém
|
Podlahová zásuvka
|
Typ podlahy
|
Zdvojená podlaha
Hollow core floor
Dutá podlaha
|
Tvar podlahové krabice
|
Obdelník
|
Colour
|
Šedá
|
Quantity package 1 / unit
|
1
|
Doplňky
Montážní režim
|
Zapuštěná montáž
|
Upevnění
|
Self-adhesive tape
|
Product material
|
Linoleum
|
Výška
|
6 mm
|
Šířka
|
124 mm
|
Hloubka
|
242 mm
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1 cm
|
Šířka balení 1
|
12,5 cm
|
Délka balení 1
|
24,4 cm
|
Hmotnost balení 1
|
167 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
15 cm
|
Šířka balení 2
|
15 cm
|
Délka balení 2
|
40 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,804 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|