|
|
|
INS52162
Unica System+ - Kabelový výstup pro podlahovou krabici M-L, (sada 2ks)
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Typ výrobku
|
Koncovka kabelu
|
Kabelový instalační systém
|
Podlahová zásuvka
|
Typ podlahy
|
Zdvojená podlaha
Hollow core floor
Dutá podlaha
|
Tvar podlahové krabice
|
Obdelník
|
Barva
|
Antracit
|
Množství balení 1 / jednotka
|
1
|
Doplňky
Montážní režim
|
Povrchová montáž
|
Upevnění
|
Svorka
|
Materiál výrobku
|
Guma
|
Výška
|
10 mm
|
Šířka
|
95 mm
|
Hloubka
|
32 mm
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,0 cm
|
Šířka balení 1
|
6,0 cm
|
Délka balení 1
|
10,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
24,0 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
25
|
Výška balení 2
|
15 cm
|
Šířka balení 2
|
15 cm
|
Délka balení 2
|
40 cm
|
Hmotnost balení 2
|
761 g
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|