|
|
|
INS61212
Unica System+ - 2x Kabelová průchodka 80mm, Černá
|
|
|
Základní popis
Rozsah výrobku
|
Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Průchodka
|
Barva
|
Černá
|
Množství v balení
|
2
|
Doplňky
Příslušenství / náhradní díly
|
Kabely pro nabíjení
|
Materiál
|
Plast: tělo a kryt
|
Použití výrobku
|
1…6 x kabel 8 mm
|
Průměr vrtání
|
80 mm
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
2,5 cm
|
Šířka balení 1
|
2,5 cm
|
Délka balení 1
|
2,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
71,0 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
15,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
910,0 g
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
320
|
Výška balení 3
|
77,0 cm
|
Šířka balení 3
|
80,0 cm
|
Délka balení 3
|
60,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
37,62 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|