|
|
|
INS61213
Unica System+ - Kabelová průchodka 60mm kovová, Aluminium
|
|
|
Základní popis
Rozsah výrobku
|
Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Průchodka
|
Barva
|
Aluminium
|
Množství v balení
|
1
|
Doplňky
Příslušenství / náhradní díly
|
Kabely pro nabíjení
|
Materiál
|
Hliník: tělo a kryt
|
Použití výrobku
|
1…3 x kabel 8 mm
|
Průměr vrtání
|
60 mm
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
15,0 cm
|
Šířka balení 1
|
14,0 cm
|
Délka balení 1
|
15,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
92,0 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
20
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
15,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
2,04 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
640
|
Výška balení 3
|
77,0 cm
|
Šířka balení 3
|
80,0 cm
|
Délka balení 3
|
60,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
73,78 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|