[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
8 kV
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
275 A (at 40 °C)
|
Jmenovitá vypínací schopnost
|
1480 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
|
1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
|
Jmenovitý proud pojistky
|
200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
|
Průměrná impedance
|
0,33 mΩ - Ith 275 A 50 Hz
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
1000 V podle IEC 60947-4-1
1500 V podle VDE 0110 skupina C
|
Ztrátový výkon na pól
|
12 W AC-3
25 W AC-1
|
Kategorie přepětí
|
III
|
Složení sílových kontaktů pólu
|
3 Z
|
Výkon motoru (kW)
|
90 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Meze napětí ovl. obvodu
|
Provozní: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Odpadnutí: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
|
Mechanická životnost
|
10 Mcyklů
|
Spotřeba při přítahu (W)
|
800 W 20 °C)
|
Přídržný příkon ve W
|
5 W při 20 °C
|
Maximální provozní rychlost
|
2400 cyk/h při <55 °C
|
Provozní doba
|
30...40 ms spínání
30...50 ms vypínání
|
Připojení - svorky
|
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: sběrnice 2 kabel(y) - průřez sběrnice: 25 x 3 mm
Výkonový obvod: svorky pro oka 1 kabel(y) 150 mm²
Výkonový obvod: konektor 1 kabel(y) 150 mm²
Výkonový obvod: šroubové spojení
|
Kroutící moment
|
Ovládací obvod: 1,2 N.m
Výkonový obvod: 18 N.m
|
Upevnění
|
Deska
|
Tepelné ztráty
|
5 W
|
Rozsah výkonu motoru
|
30…50 kW při 200…240 V 3 fáze
55…100 kW při 200…240 V 3 fáze
55…100 kW při 380…440 V 3 fáze
55…100 kW při 480…500 V 3 fáze
110…220 kW při 480…500 V 3 fáze
|
Typ motorového spouštěče
|
Přímý on-line stykač
|
Napětí cívky stykače
|
24 V DC standardní
|
Normy
|
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
|
Certifikace výrobků
|
RMRoS
LROS (Lloyds register of shipping)
ABS
CB
DNV
BV
RINA
UL
CSA
UKCA
|
Označení kompatibility
|
LC1F
|
Typ ovládacího obvodu
|
DC standardní
|