Schneider-Electric
 
LC1F265GD obrázek - schneider-electric-cz
LC1F265GD
Přípojnicový stykač - TeSys LC1-BM - 3 póly - AC-3 440V 1000 A - cívka 220V AC
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada TeSys
Výrobková řada TeSys F
Typ produktu nebo součásti Stykač
Označení přístroje LC1F
Použití stykače Ovládání motoru
Odporová zátěž
Kategorie použití AC-3
AC-1
AC-4
Popis pólů 3P
[Ue] jmenovité pracovní napětí <= 1000 V AC-1
<= 690 V AC-3
<= 690 V AC-4
<= 460 V DC
[Uc] napětí ovládacího obvodu 125 V DC
[Ie] jmenovitý pracovní proud 350 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
265 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3
Doplňky
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
[Ith] jmenovitý tepelný proud 350 A (at 40 °C)
Jmenovitá vypínací schopnost 2120 A conforming to IEC 60947-4-1
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud 2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 min
620 A 40 °C - 3 min
480 A 40 °C - 10 min
Jmenovitý proud pojistky 315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
Průměrná impedance 0,3 mΩ - Ith 350 A 50 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí 1000 V podle IEC 60947-4-1
1500 V podle VDE 0110 skupina C
Ztrátový výkon na pól 37 W AC-1
21 W AC-3
Kategorie přepětí III
Složení sílových kontaktů pólu 3 Z
Výkon motoru (kW) 132 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
140 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
140 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
147 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
51 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Meze napětí ovl. obvodu Provozní: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Odpadnutí: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
Mechanická životnost 10 Mcyklů
Spotřeba při přítahu (W) 750 W 20 °C)
Přídržný příkon ve W 5 W při 20 °C
Maximální provozní rychlost 2400 cyk/h při <55 °C
Provozní doba 40...50 ms spínání
40...65 ms vypínání
Připojení - svorky Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: sběrnice 2 kabel(y) - průřez sběrnice: 32 x 4 mm
Výkonový obvod: svorky pro oka 1 kabel(y) 240 mm²
Výkonový obvod: konektor 1 kabel(y) 240 mm²
Výkonový obvod: šroubové spojení
Kroutící moment Ovládací obvod: 1,2 N.m
Výkonový obvod: 35 N.m
Upevnění Deska
Tepelné ztráty 5 W
Rozsah výkonu motoru 55…100 kW při 200…240 V 3 fáze
110…220 kW při 480…500 V 3 fáze
110…220 kW při 380…440 V 3 fáze
Typ motorového spouštěče Přímý on-line stykač
Napětí cívky stykače 125 V DC standardní
Normy EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
Certifikace výrobků BV
ABS
RMRoS
RINA
UL
DNV
CB
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UKCA
Označení kompatibility LC1F
Typ ovládacího obvodu DC standardní
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20 čelní s kryty podle IEC 60529
IP20 čelní s kryty podle VDE 0106
Použití ochrany TH
Provozní teplota -5…55 °C
Teplota okolí pro uskladnění -60…80 °C
Dovolená teplota okolního vzduchu -40…70 °C
Výška 203 mm
Šířka 201,5 mm
Hloubka 213 mm
Pracovní nadmořská výška 3000 m bez snížení zatížení
Hmotnost přístroje 7,44 kg
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 25,0 cm
Šířka balení 1 25,0 cm
Délka balení 1 25,1 cm
Hmotnost balení 1 8,135 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Neobsahuje PVC Ano
Záruční lhůta
Záruka 18 months