Schneider-Electric
 
LRD08 obrázek - schneider-electric-cz
LRD08
jisticí nadproudové relé - 2,5...4A - třída 10A
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada TeSys
TeSys Deca
Označení výrobku TeSys LRD
TeSys Deca
Typ produktu nebo součásti Rozdílové jistící nadproudové relé
Označení přístroje LRD
Použití relé Ochrana motoru
Kompatibilita výrobku LC1D12
LC1D09
LC1D25
LC1D38
LC1D32
LC1D18
Typ sítě AC
DC
Trída spoušte Třída 10A podle IEC 60947-4-1
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany 2,5…4 A
[Ui] jmenovité izolační napětí Výkonový obvod: 600 V podle CSA
Výkonový obvod: 600 V podle UL
Výkonový obvod: 690 V podle IEC 60947-4-1
Doplňky
Frekvence sítě 0...400 Hz
Montážní držák Deska, se specifickým příslušenstvím
Lišta, se specifickým příslušenstvím
Pod stykačem
Mezní hodnota pro vypnutí 1,14 +/- 0,06 Ir podle IEC 60947-4-1
Složení pomocného kontaktu 1 Z + 1 V
[Ith] jmenovitý tepelný proud 5 A pro signalizační obvod
Dovolený proud 3 A při 120 V AC-15 pro signalizační obvod
0,22 A při 125 V DC-13 pro signalizační obvod
[Ue] jmenovité pracovní napětí 690 V AC 0...400 Hz pro výkonový obvod podle IEC 60947-4-1
Jmenovitý proud pojistky 4 A gG pro signalizační obvod
4 A BS pro signalizační obvod
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Citlivost na fáz.poruchu Vypínací proud 130% Ir na dvou fáz., poslední 0
Typ ovládání Červená tlačítko: stop
Modrá tlačítko: reset
Teplotní kompenzace -20…60 °C
Připojení - svorky Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm² ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm² pevný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5…10 mm² ohebný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…6 mm² pevný bez kabelové koncovky
Kroutící moment Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky
Výkonový obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky
Výška 66 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 70 mm
Hmotnost přístroje 0,124 kg
Prostředí
Klimatická odolnost Podle IACS E10
Stupeň krytí IP IP20 podle IEC 60529
Teplota okolního vzduchu pro provoz -20…60 °C bez snížení zatížení podle IEC 60947-4-1
Teplota okolí pro uskladnění -60…70 °C
Odolný proti působení plamene V1 podle UL 94
Mechanická robustnost Vibrace: 6 Gn podle IEC 60068-2-6
Rázy: 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-7
Dielektrická pevnost 1,89 kV při 50 Hz podle IEC 60947-1
Normy EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 č. 60947-5-1
GB / T 14048.4
GB / T 14048.5
EN 50495
Certifikace výrobku IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 140,9 g
Výška balení 1 4,8 cm
Šířka balení 1 7,8 cm
Délka balení 1 8,9 cm
Typ balení 2 S02
Počet výrobků v balení 2 24
Hmotnost balení 2 3,72 kg
Výška balení 2 15,0 cm
Šířka balení 2 30,0 cm
Délka balení 2 40,0 cm
Typ balení 3 P06
Počet výrobků v balení 3 384
Hmotnost balení 3 71,076 kg
Výška balení 3 77,0 cm
Šířka balení 3 60,0 cm
Délka balení 3 80,0 cm
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců