|
|
|
LRD32
jisticí nadproudové relé - 23...32A - třída 10A
|
|
|
Základní popis
Řada
|
TeSys
TeSys Deca
|
Označení výrobku
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Typ produktu nebo součásti
|
Rozdílové jistící nadproudové relé
|
Označení přístroje
|
LRD
|
Použití relé
|
Ochrana motoru
|
Kompatibilita výrobku
|
LC1D32
LC1D25
LC1D38
|
Typ sítě
|
AC
DC
|
Trída spoušte
|
Třída 10A podle IEC 60947-4-1
|
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany
|
23…32 A
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
Výkonový obvod: 600 V podle CSA
Výkonový obvod: 600 V podle UL
Výkonový obvod: 690 V podle IEC 60947-4-1
|
Doplňky
Frekvence sítě
|
0...400 Hz
|
Montážní držák
|
Deska, se specifickým příslušenstvím
Lišta, se specifickým příslušenstvím
Pod stykačem
|
Mezní hodnota pro vypnutí
|
1,14 +/- 0,06 Ir podle IEC 60947-4-1
|
Složení pomocného kontaktu
|
1 Z + 1 V
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
5 A pro signalizační obvod
|
Dovolený proud
|
1,5 A při 240 V AC-15 pro signalizační obvod
0,1 A při 250 V DC-13 pro signalizační obvod
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
690 V AC 0...400 Hz pro výkonový obvod podle IEC 60947-4-1
|
Jmenovitý proud pojistky
|
4 A gG for signalizační obvod
4 A BS for signalizační obvod
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV
|
Citlivost na fáz.poruchu
|
Vypínací proud 130% Ir na dvou fáz., poslední 0
|
Typ ovládání
|
Červená tlačítko: stop
Modrá tlačítko: reset
|
Teplotní kompenzace
|
-20…60 °C
|
Připojení - svorky
|
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm² ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm² pevný
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5…10 mm² ohebný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…6 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5…10 mm² pevný
|
Kroutící moment
|
Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky
Výkonový obvod: 2,5 N.m - na šroubové svorky
|
Výška
|
66 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Hloubka
|
70 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,124 kg
|
Prostředí
Klimatická odolnost
|
Podle IACS E10
|
Stupeň krytí IP
|
IP20 v souladu s IEC 60529
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-20…60 °C bez snížení zatížení podle IEC 60947-4-1
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-60…70 °C
|
Odolný proti působení plamene
|
V1 podle UL 94
|
Mechanická robustnost
|
Vibrace: 6 Gn podle IEC 60068-2-6
Rázy: 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-7
|
Dielektrická pevnost
|
1,89 kV při 50 Hz podle IEC 60947-1
|
Normy
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 č. 60947-5-1
GB / T 14048.4
GB / T 14048.5
EN 50495
|
Certifikace výrobků
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
5,500 cm
|
Šířka balení 1
|
7,100 cm
|
Délka balení 1
|
8,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
140,000 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
24
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
3,723 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|