|
|
|
LUB120
výkonová základna - TeSys U - 12 A - bez konektorů
|
|
|
Základní popis
Řada
|
TeSys
|
Označení výrobku
|
TeSys Ultra
|
Označení přístroje
|
LUB
|
Typ produktu nebo součásti
|
Nereverzační výkonový blok
|
Použití zařízení
|
Ovládání motoru
Motorová ochrana
|
Popis pólů
|
3P
|
Vhodný pro bezpečné odpojení
|
Ano
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
690 V AC pro výkonový obvod
|
Frekvence sítě
|
40...60 Hz
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
12 A
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
12 A při <= 440 V
12 A při 500 V
9 A při 690 V
|
Kategorie použití
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
|
50 kA při 230 V
50 kA při 440 V
10 kA při 500 V
4 kA při 690 V
|
Složení pomocného kontaktu
|
1 Z + 1 V
|
Typ pomocných kontaktů
|
Typ nuceně vedené kontakty (1 Z + 1 V) podle IEC 60947-4-1
Typ zrcadlové kontakty (1 V) podle IEC 60947-1
|
[Uc] napětí řídicího obvodu
|
24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48...72 V AC 50/60 Hz
48...72 V DC
110...240 V AC 50/60 Hz
110...220 V DC
|
Doplňky
Typická spotřeba proudu
|
130 mA při 24 V DC I maximální při přítahu s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
140 mA při 24 V AC I maximální při přítahu s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
150 mA při 24 V DC I maximální při přítahu s LUCM
280 mA při 110...220 V DC I maximální při přítahu s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA při 110...240 V AC I maximální při přítahu s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA při 48...72 V AC I maximální při přítahu s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA při 48...72 V DC I maximální při přítahu s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
35 mA při 110...220 V DC I rms pro přídrž s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
35 mA při 110...240 V AC I rms pro přídrž s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
35 mA při 48...72 V AC I rms pro přídrž s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
35 mA při 48...72 V DC I rms pro přídrž s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
60 mA při 24 V DC I rms pro přídrž s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
70 mA při 24 V AC I rms pro přídrž s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
70 mA při 24 V DC I rms pro přídrž s LUCM
|
Tepelné ztráty
|
2 W pro ovládací obvod s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,7 W pro ovládací obvod s LUCM
|
Úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
|
B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1
|
Provozní doba
|
35 ms vypnuto s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM pro ovládací obvod
50 ms při >= 72 V sepnuto s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pro ovládací obvod
60 ms při 48 V sepnuto s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pro ovládací obvod
70 ms při 24 V sepnuto s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pro ovládací obvod
75 ms sepnuto s LUCM pro ovládací obvod
|
Mechanická životnost
|
15 Mcyklů
|
Provozní rychlost
|
3600 cyk/h
|
Certifikace výrobků
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Standardy
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, s fázovou přepážkou
CSA C22.2 No 60947-4-1, s fázovou přepážkou
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
690 V podle IEC 60947-6-2 (stupeň znečištění 3)
600 V podle UL 60947-4-1
600 V podle CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle IEC 60947-6-2
|
Bezpečné oddělení obvodu
|
400 V SELV mezi ovládacími a pomocnými obvody podle IEC 60947-1 dodatek N
400 V SELV mezi ovládacím nebo pomocným obvodem a silovým obvodem podle IEC 60947-1 dodatek N
|
Upevnění
|
Nacvaknutím (lišta DIN)
Upevnění šroubem (deska)
|
Připojení - svorky
|
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…10 mm² pevný
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…6 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 2,5…10 mm² ohebný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…6 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…6 mm² pevný
Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5…6 mm² ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: bez připojení
|
Kroutící moment
|
Ovládací obvod: 0,8…1,2 N.m plochý šroubovák 5 mm
Ovládací obvod: 0,8…1,2 N.m Philips č. 1 šroubovák 5 mm
Výkonový obvod: 1,9…2,5 N.m plochý šroubovák 6 mm
Výkonový obvod: 1,9…2,5 N.m Philips č. 2 šroubovák 6 mm
Výkonový obvod: 1,9…2,5 N.m pozidriv No 2 šroubovák 6 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
154 mm
|
Hloubka
|
126 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,865 kg
|
Označení kompatibility
|
LUB
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20 (přední panel se svorkami) podle IEC 60947-1
IP20 (další čelní strany) podle IEC 60947-1
IP40 (přední panel mimo propojovací zónu) podle IEC 60947-1
|
Použití ochrany
|
TH podle IEC 60068
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-25…60 °C s LUCM
-25…70 °C s LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…85 °C
|
Požární odolnost
|
960 °C držáky součásti pod napětím podle IEC 60695-2-12
650 °C podle IEC 60695-2-12
|
Pracovní nadmořská výška
|
2000 m
|
Odolnost proti otřesům
|
10 gn silové póly vypnuty podle IEC 60068-2-27
15 gn silové póly sepnuty podle IEC 60068-2-27
|
Odolnost proti vibracím
|
2 gn (f= 5…300 Hz) silové póly vypnuty podle IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) silové póly sepnuty podle IEC 60068-2-27
|
Odolnost proti elektrostatickému výboji
|
8 kV úroveň 3 na otevřeném vzduchu podle IEC 61000-4-2
8 kV úroveň 4 při kontaktu podle IEC 61000-4-2
|
Nerozptýlená rázová vlna
|
1 kV sériový režim 24...240 V AC podle IEC 60947-6-2
1 kV sériový režim 48...220 V DC podle IEC 60947-6-2
2 kV společný režim 24...240 V AC podle IEC 60947-6-2
2 kV společný režim 48...220 V DC podle IEC 60947-6-2
|
Odolnost proti rychlým přechodům
|
2 kV třída 3 sériové vedení podle IEC 61000-4-4
4 kV třída 4 všechny obvody mimo pro sériového vedení podle IEC 61000-4-4
|
Odolnost proti rádiovým polím
|
10 V/m 3 podle IEC 61000-4-3
|
Odolnost proti radioelektrickým polím
|
10 V podle IEC 61000-4-6
|
Odolnost proti mikropřerušením
|
3 ms pro ovládací obvod
|
Odolnost proti poklesům napětí
|
70 % / 500 ms podle IEC 61000-4-11
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
5,200 cm
|
Šířka balení 1
|
13,500 cm
|
Délka balení 1
|
16,700 cm
|
Hmotnost balení 1
|
817,000 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
8,417 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
160
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
60,000 cm
|
Délka balení 3
|
80,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
141,000 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|