|
|
|
LUCA18BL
standardní řídicí jednotka LUCA - třída 10 - 4,5...18 A - 24 V DC
|
|
|
Základní popis
Řada
|
TeSys
|
Výrobková řada
|
TeSys Ultra
|
Označení výrobku
|
TeSys Ultra
|
Označení přístroje
|
LUCA
|
Typ produktu nebo součásti
|
Standardní řídící jednotka
|
Použití zařízení
|
Ovládání motoru
Motorová ochrana
|
Použití výrobku
|
Základní požadavky na ochranu pro motorové spouštěče:přetížení a zkrat
|
Hlavní funkce k dispozici
|
Manuální reset
Ochrana proti poruše fáze a asymetrie fází
Ochrana proti přetížení a zkratu
Ochrana proti zemní poruše
|
Kompatibilita
|
Výkonová základna LUB32
Výkonová základna LUB38
Výkonová základna LUB320
Výkonová základna LUB380
Reverzační stykač LU2B32BL
Reverzační stykač LU2B38BL
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
690 V AC
|
Frekvence sítě
|
40...60 Hz
|
Typ zátěže
|
3fázový motor - chlazení: samochladící
|
Kategorie použití
|
AC-41
AC-44
AC-43
|
Výkon motoru (kW)
|
7,5 kW při 400...440 V AC 50/60 Hz
9 kW při 500 V AC 50/60 Hz
15 kW při 690 V AC 50/60 Hz
|
Rozsah nastavení jmenovitého proudu motoru
|
4,5…18 A
|
Třída tepelné spouště
|
Třída 10 podle IEC 60947-6-2 - mez frekvence: 40…60 Hz - teplotní kompenzace: -25…70 °C
Třída 10 podle UL 508 - mez frekvence: 40…60 Hz - teplotní kompenzace: -25…70 °C
|
Mezní hodnota pro vypnutí
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Citlivost na fáz.poruchu
|
Ano
|
[Uc] napětí řídicího obvodu
|
24 V DC
|
Doplňky
Meze napětí ovl. obvodu
|
20...27 V pro DC obvod 24 V za provozu
14,5 V pro DC obvod 24 V odpadnutí
|
Typická spotřeba proudu
|
220 mA při 24 V DC I maximální při přítahu s LUB32
220 mA při 24 V DC I maximální při přítahu s LUB38
80 mA při 24 V DC I rms pro přídrž s LUB32
80 mA při 24 V DC I rms pro přídrž s LUB38
|
Tepelné ztráty
|
3 W pro ovládací obvod s LUB32
3 W pro ovládací obvod s LUB38
|
Provozní doba
|
35 ms vypnuto s LUB32 pro ovládací obvod
35 ms vypnuto s LUB38 pro ovládací obvod
70 ms sepnuto s LUB32 pro ovládací obvod
70 ms sepnuto s LUB38 pro ovládací obvod
|
Standardy
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, s fázovou přepážkou
CSA C22.2 No 60947-4-1, s fázovou přepážkou
|
Certifikace výrobků
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
690 V podle IEC 60947-6-2
600 V podle UL 60947-4-1
600 V podle CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle IEC 60947-6-2
|
Bezpečné oddělení obvodu
|
400 V SELV mezi ovládacími a pomocnými obvody podle IEC 60947-1
400 V SELV mezi ovládacím nebo pomocným obvodem a silovým obvodem podle IEC 60947-1
|
Upevnění
|
Násuvný (čelní)
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
66 mm
|
Hloubka
|
60 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,135 kg
|
Označení kompatibility
|
LUCA
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20 čelní panel se svorkami podle IEC 60947-1
IP20 další čelní strany podle IEC 60947-1
IP40 přední panel mimo propojovací zónu podle IEC 60947-1
|
Použití ochrany
|
TH podle IEC 60068
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-25…70 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…85 °C
|
Pracovní nadmořská výška
|
2000 m
|
Požární odolnost
|
960 °C držáky součásti pod napětím podle IEC 60695-2-12
650 °C podle IEC 60695-2-12
|
Odolnost proti otřesům
|
10 gn silové póly vypnuty podle IEC 60068-2-27
15 gn silové póly sepnuty podle IEC 60068-2-27
|
Odolnost proti vibracím
|
2 gn 5…300 Hz silové póly vypnuty podle IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz silové póly sepnuty podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti elektrostatickému výboji
|
8 kV úroveň 3 na otevřeném vzduchu podle IEC 61000-4-2
8 kV úroveň 4 při kontaktu podle IEC 61000-4-2
|
Odolnost proti rádiovým polím
|
10 V/m 3 podle IEC 61000-4-3
|
Odolnost proti rychlým přechodům
|
2 kV třída 3 sériové vedení podle IEC 61000-4-4
4 kV třída 4 všechny obvody mimo pro sériového vedení podle IEC 61000-4-4
|
Odolnost proti radioelektrickým polím
|
10 V podle IEC 61000-4-6
|
Odolnost proti mikropřerušením
|
3 ms
|
Odolnost proti poklesům napětí
|
70 % / 500 ms podle IEC 61000-4-11
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
5,100 cm
|
Šířka balení 1
|
8,200 cm
|
Délka balení 1
|
9,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
120,000 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
23
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
3,057 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|