|
|
|
LUFN20
pomocné kontakty LUF - 2Z
|
|
|
Základní popis
Řada
|
TeSys
|
Označení přístroje
|
LUFN
|
Typ produktu nebo součásti
|
Pomocný kontakt
|
Doplňky
Složení pomocného kontaktu
|
2 Z
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
250 V podle CSA
250 V podle IEC 60947-5-1
250 V podle UL
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
5 A
|
Minimální spínané napětí
|
17 V
|
Minimální spínaný proud
|
5 mA
|
Hmotnost přístroje
|
0,05 kg
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
9,5 cm
|
Šířka balení 1
|
3,3 cm
|
Délka balení 1
|
4,8 cm
|
Hmotnost balení 1
|
47,0 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
60
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
30,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
3,162 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|