Schneider-Electric
 
MGU5.512.18 obrázek - schneider-electric-cz
MGU5.512.18
Unica - Stmívač otočný 40-1000W, vč.montážního rámečku, Polar
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Označení řady Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti Stmívač
Představení přístroje Mechanismus s montáž. rámečkem
Upevnění Šrouby
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230 V AC 50 Hz
Počet modulů 2 moduly
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Doplňky
Ovládání stmívače Otočný tlačný typ
Maximální trvalý proud 2,6 A
Celkový počet vodičů 3
Typ zátěže 230 V AC halogenová lampa - 40...1000 W
230 V AC žárovka - 40...1000 W
Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 40...1000 VA
230 V AC motor - 60...600 W
Typ ochrany Proudová ochrana
Elektronická ochrana proti přepětí
Označení L+N
Připojení – svorky Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky <= 2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
<= 2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y)
Materiál ASA + PC: kryt mechanismu
Zamak: montážní rám
Normy EN 60669-2-1
Certifikace výrobku Aenor
CE
Provozní teplota 5…30 °C
Teplota okolí pro uskladnění -20…60 °C
Hloubka zapuštění 34 mm
Hloubka 54 mm
Šířka 70,9 mm
Výška 70,9 mm
Hmotnost přístroje 0,1215 kg
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK01
Stupeň krytí IP IP20
Popis prostředí Aceton
Kapalina na čištění oken
Alkohol
Benzín
Tekuté mýdlo
Bělidlo
Olej
Odolný UV
Jednotky balení
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 10,8 cm
Package 1 Weight 172,9 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,954 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců