Schneider-Electric
 
MGU9.866.18 obrázek - schneider-electric-cz
MGU9.866.18
Unica - Záslepný kryt, Polar
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Unica
Příslušenství / náhradní díly Příslušenství pro upevnění
Typ produktu nebo součásti Záslepka
Označení řady Unica (standard)
Počet modulů 2 moduly
Představení přístroje Centrální deska
Upevnění Zacvaknutím
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Doplňky
Materiál ASA + PC: krycí deska
Normy EN 60669-1
Hloubka 14 mm
Šířka 45 mm
Výška 45 mm
Hmotnost přístroje 0,0067 kg
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK01
Stupeň krytí IP IP40
Popis prostředí Odolný UV
Olej
Bělidlo
Benzín
Kapalina na čištění oken
Aceton
Tekuté mýdlo
Alkohol
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 7,5 g
Výška balení 1 1,5 cm
Šířka balení 1 4,5 cm
Délka balení 1 4,5 cm
Typ balení 2 BB1
Počet výrobků v balení 2 30
Hmotnost balení 2 288,24 g
Výška balení 2 12,5 cm
Šířka balení 2 13 cm
Délka balení 2 18,5 cm
Typ balení 3 S02
Počet výrobků v balení 3 120
Hmotnost balení 3 1,386 kg
Výška balení 3 15 cm
Šířka balení 3 30 cm
Délka balení 3 40 cm
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců