|
|
|
MTN478125
Merten - Rámeček jednonásobný, M-Smart, Active
|
|
|
|
|
Konec komercializace LIS 07, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Merten System M
|
Výrobková řada
|
Merten System M
|
Označení řady
|
M-Smart
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Doplňky
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Colour
|
Bílá (RAL 9016)
|
Povrchová úprava
|
Zářivý
|
Povrchová úprava
|
Antibakteriální
|
Materiál
|
Polykarbonát
|
Montážní režim
|
Vodorovná a svislá
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Segment trhu
|
Rezidenční
Malé komerční budovy
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,0 cm
|
Šířka balení 1
|
8,1 cm
|
Délka balení 1
|
8,1 cm
|
Hmotnost balení 1
|
18,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,0 cm
|
Šířka balení 2
|
8,0 cm
|
Délka balení 2
|
12,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
207,0 g
|
Typ balení 3
|
CAR
|
Počet jednotek v balení 3
|
300
|
Výška balení 3
|
32,5 cm
|
Šířka balení 3
|
30,0 cm
|
Délka balení 3
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
6,68 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|