|
|
|
MUR39030
Mureva Styl - Kompletní zásuvka 16A 2P+E, clonky, bezšroubová, IP55, povrchová, Bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Mureva Styl
|
Výrobková řada
|
Mureva Styl
|
Typ produktu nebo součásti
|
Zásuvka
|
Představení přístroje
|
Kompletní výrobek
|
Konfigurace výstupu
|
2P + E
|
Popis standardu pro zásuvky
|
Zemnící kolík
|
Standard pro zásuvku
|
Francie
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Povrchová
|
Typ krytu
|
With shutter
|
Počet zásuvek
|
1
|
Jmenovitý proud
|
16 A
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V AC
|
Podmínky použití
|
Vnitřní/venkovní
|
Materiál
|
PC (polykarbonát)
Mosaz
PP
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Velikost připojovací svorky
|
1...2.5 mm² pro pevný kabel(y)
1...2.5 mm² pro lankový kabel(y)
1...2.5 mm² pro ohebný kabel(y)
|
Délka holého konce vodiče
|
13 mm
|
Kabelová průchodka
|
Snadný přístup k ventilu průměr: 6…12 mm
|
Výška
|
76 mm
|
Šířka
|
76 mm
|
Hloubka
|
64 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Značky kvality
|
NF
|
Stupeň krytí IP
|
IP55
|
Stupeň ochrany IK
|
IK08
|
Odolný proti působení plamene
|
Samozhášivý 650 °C podle IEC 60695-2-1
|
Provozní teplota
|
-5…40 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-25…55 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
7,600 cm
|
Šířka balení 1
|
6,300 cm
|
Délka balení 1
|
7,600 cm
|
Hmotnost balení 1
|
130,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
8,000 cm
|
Šířka balení 2
|
16,000 cm
|
Délka balení 2
|
39,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,400 kg
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
60
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
9,151 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|