|
|
|
NSYS3D4420
Spacial S3D plné dveře bez montážním panelu V400xŠ400xH200 IP66 IK10 RAL7035.
|
|
|
Základní popis
Řada
|
PanelSeT
|
Označení výrobku
|
PanelSeT S3D
|
Application
|
Víceúčelové
|
Category
|
Kompaktní rozvodnice
|
Jmenovitá výška rozvaděče
|
400 mm
|
Jmenovitá šířka rozvaděče
|
400 mm
|
Jmenovitá hloubka rozvaděče
|
200 mm
|
Typ dveří
|
Plné
|
Popis montážní desky
|
Bez montážního panelu
|
Typ krycí desky
|
Standardní
|
Typ instalačního příslušenství
|
Nástěnná montáž
|
Sestava zařízení
|
1 tělo
1 dveře
1 zámek
1 deska s kabelovou průchodkou
|
Doplňky
Body type
|
Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou
Jedno tělo (jeden díl)
|
Počet dveří
|
Čelní: 1 dveře
|
Otevírání dveří
|
Oboustranné (120 °)
|
Typ zámku
|
Uzamykací 3 mm "motýlek"
|
Dostupnost pro provoz
|
Přední
|
Odnímatelné díly
|
Dveře závěsy
Deska s kabelovou průchodkou šrouby
|
Materiál
|
Ocel
|
Povrchová úprava
|
Práškový epoxidový polyester
|
Barva
|
Šedá (RAL 7035)
|
Standardy
|
IEC 62208
|
Certifikace výrobků
|
gL
UL
DNV
BV
cUL
|
Hmotnost přístroje
|
6,5 kg
|
Prostředí
Stupeň krytí NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Stupeň ochrany IK
|
IK10 podle IEC 62262
|
Stupeň krytí IP
|
IP66 podle IEC 60529
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
24,5 cm
|
Šířka balení 1
|
41,5 cm
|
Délka balení 1
|
42 cm
|
Hmotnost balení 1
|
7 kg
|
Typ balení 2
|
PAM
|
Počet jednotek v balení 2
|
40
|
Výška balení 2
|
182 cm
|
Šířka balení 2
|
100 cm
|
Délka balení 2
|
120 cm
|
Hmotnost balení 2
|
295,5 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|